Tekniske spesifikasjoner

Maksimal tillatt ledertemperatur

Fast og bekyttet installasjon: 90°C
Mobil installasjon: 60°C
I kortslutning: 200°C



Kabelmerking

TITANEX – 90°C – n(G) or (X) x s – NEXANS CE USE < HAR > H07RN-F – Fabrikk nummer
n = antall ledere
G = med grønn/gul leder
X = uten grønn/gul leder
s = tverrsnitt i mm²




Isolasjon

Spesiell tverrbundet elastomer

Leder

Rent kobber

Merking

Synlig og varig

Ytre kappe

Spesiell tverrbunder elastomer - farge: svart



Minimum bøyeradius

Dynamisk bruk: 6 til 8 x ytre diameter
Fast installert: 3 x ytre diameter (for Ø < 12 mm) eller 4 x (for Ø > 12 mm)

NY EMBALLASJE

- Forbedret merking for enkel identifisering av produktet
- Viktige funksjoner og spesifikasjoner uthevet
- Skann QR-koden for alle tekniske spesifikasjoner