Gummikablesortimentet TITANEX® tilbyr eksepsjonelle ytelser, med et design som frigjør deg fra alle begrensninger. Robust og slitesterk, men likevel fleksibel. TITANEX® er enkel å bruke og tåler de tøffeste forhold i utsatte situasjoner, fra ekstreme temperaturer til påvirkning av de fleste kjemikalier.

I mer enn 50 år har egenskapene til TITANEX® blitt anerkjent som beste valg for mobile og faste installasjoner i industrielle miljøer som byggeplasser, kraner, maskinverktøy, fabrikker, generatorer etc.

TITANEX® er også godt egnet for offentlige miljøer og arrangementer som festivaler eller idrettsarrangementer, hvor kabelen benyttes provisorisk, direkte på bakken uten beskyttelse.

Men, hvor bra er TITANEX®?

Ta en titt på vårt omfattende testprogram.

Fleksible og enkel å jobbe med

TITANEX® er enkel å jobbe med, selv i store tverrsnitt. Du kan velge mellom 1 og 36 ledere, og fra 1 til 630 mm² tverrsnitt. TITANEX® kabler er egnet for alle mobile og faste installasjoner.

Tekniske spesifikasjoner

Robust for tøffe forhold

TITANEX® er en av de mest robuste* gummikalbene som finnes på markedet, både for innen-og utendørs bruk. Tester har vist utmerket motstand mot vibrasjoner og slitasje.

*Testet for å tåle 5 ganger de 30 000 kontinuerlige syklusene som kreves av standarden.

Tekniske spesifikasjoner

Forbedret merkemotstand, og identifikasjon av tverrsnitt ved første øyekast.

TITANEX® merking varer 4 ganger lenger sammenlignet med makredsstandarder, noe som sikrer at kabelen kan brukes om og om igjen.

NYHET! For å forenkle installasjonen, antall ledere og tverrsnittstørrelser er forstørret.

Tekniske spesifikasjoner

Motstandsdyktig mot ulike kjemikalier og oljer.

TITANEX® gummikabler er svært motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier og oljer.

Tekniske spesifikasjoner

Tåler ultrafiolette stråler

TITANEX® kan installeres utendørs uten risiko for ultrafiolette stråler som ødelegger kabelens egenskaper.

Tekniske spesifikasjoner

Vanntett

TITANEX® er motstandsdyktig mot intermitterende vann. Kabelen tåler også fuktige omgivelser.

Tekniske spesifikasjoner

Nyhet! 90°C maksimum ledertemperatur

TITANEX® tåler høy driftstemperatur opp til 90oC, og driftsspenning opp til 1 kV i faste og beskyttede installasjoner.

Tekniske spesifikasjoner