La gama de cables de goma flexible TITANEX® ofrece prestaciones excepcionales y está diseñada para liberarlo de todas sus limitaciones. Robusto pero flexible, TITANEX® es fácil de usar y soporta las condiciones más difíciles, como situaciones de desgaste, temperaturas extremas y la mayoría de los productos químicos.

Hace más de 50 años que TITANEX® es la referencia para el suministro de energía a equipamientos móviles o fijos en ámbitos industriales como fabricas, sitios de construcción, etc.

TITANEX® se utiliza también para eventos temporales como conciertos, torneos deportivos, donde el cable esta directamente instalado en el suelo, sin ninguna protección.

¿Pero como de bueno es TITANEX ?

Eche un vistazo a nuestro riguroso programa de pruebas

Flexible y fácil de instalar

TITANEX® es fácil de instalar, incluso en grandes secciones. Disponemos de una gama muy amplia: unipolares hasta 630mm² de sección y multipolares hasta 36 conductores. Los cables TITANEX® son adecuados para montajes móviles y fijos.

Especificaciones técnicas

Robusto en las situaciones más extremas

TITANEX® es uno de los cables de goma más robustos* en la industria para uso en interiores y exteriores. Las pruebas han demostrado una excelente resistencia a las vibraciones y a la abrasión.

* Testado para soportar 5 veces los 30 000 ciclos continuos requeridos por el estándar.

Especificaciones técnicas

Resistencia del marcaje mejorada e identificación de la sección a primera vista

El marcaje TITANEX® dura 4 veces más en comparación con los estándares del mercado, lo que permite al instalador utilizarlo una y otra vez.

NUEVO! Para facilitar la instalación, se amplía el número de conductores y el tamaño de las secciones.

Especificaciones técnicas

Resistente a varios productos químicos y aceites

La gama de cables de goma TITANEX® es altamente resistente a la mayoría de los productos químicos y aceites.

Especificaciones técnicas

Resistencia a los rayos ultravioletas

Los cables TITANEX® se pueden instalar en exteriores sin el riesgo de que los rayos ultravioleta deterioren las propiedades del cable.

Especificaciones técnicas

Resistencia al agua

TITANEX® es adecuado en instalaciones con exposición intermitente al agua y ambientes húmedos.

Especificaciones técnicas

¡NUEVO! 90°C es la temperatura máxima del conductor

La temperatura máxima del conductor para los cables TITANEX® es de 90°C. Admite empleo hasta 1 kV en instalaciones fijas y protegidas.

Especificaciones técnicas