Especificaciones técnicas

Temperaturas máximas de uso

Instalaciones fijas y protegidas: 90°C
Instalaciones móviles: 60°C
Temperatura máxima en corto-circuito: 200°C



Marca do cabo

TITANEX – 90°C – n(G) o (X) x s – NEXANS USE < HAR > H07RN-F – Número de fábrica
n = número de condutores
G = Con verde/amarillo
X = Sin verde/amarillo
s = Sección en mm²




Aislamiento

Elastómero especial reticulado

Condutor

Cobre desnudo Libre de plomo

Marcaje

Visible y perdurable

Cubierta externa

Elastómero especial reticulado Color: negro



Radio de curvatura mínimo

Uso dinámico: 6 a 8 veces el diámetro exterior del cable.
Uso estático: 3 veces el diámetro ( < 12 mm) Ø 4 x ( > 12 mm)

¡NUEVO! EMBALAJE

- Mejor visibilidad de la marca para facilitar la identificación del producto
- Principales características técnicas visibles
- Código QR disponible para tener acceso directo a todas las caracterísitcas del producto