Tekniske specifikationer

Maksimal driftstemperatur under normal brug

Fast og beskyttet installation: 90°C
Mobil installation: 60°C
Kortslutningstemperatur: 200°C



Mærkning

TITANEX - 90 ° C - n (G) eller (X) x s - NEXANS CE BRUG H07RN-F - Fabrikantbetegnelse
n = Antal ledere
G = med grønt / gult
X = uden grøn / gul
s = areal i mm²




Isolering

Tværbundet elastomer

Dirigent, materiale

Kobber

Mærkning

Tydelig og permanent

Yderkappe

Tværbundet elastomer Farve: Sort



Minimum bøjningsradius

Mobil anvendelse: 6 til 8 x udvendig diameter på kablet
Fast installation: 3 x kabeldiameter (Ø <12 mm) eller 4 x (Ø> 12 mm)

FORPAKNING

- Klar og let identifikation af produktet
- QR-kode til komplette tekniske specifikationer