De fleksible TITANEX® gummikabler giver en enestående ydelse. TITANEX® er robust, men dog fleksibel, er let og tåler de hårdeste forhold, såsom slid situationer, ekstreme temperaturer og de fleste kemikalier.

I mere end 50 år er egenskaberne ved TITANEX®-kabler blevet anerkendt som det bedste valg til mobile og faste installationer i industrielle miljøer som byggepladser, kraner, maskiner, fabrikker, generatorer osv.

TITANEX® er også velegnet til offentlige tilgængelige miljøer og midlertidige installationer, såsom festivaler eller sportsbegivenheder, hvor kablet ofte lægges direkte på jorden uden beskyttelse.

Men hvor god er TITANEX®?

Se, når vi tester TITANEX

Fleksibel og let at arbejde med

TITANEX® er et fleksibelt kabel, der er let at arbejde med. Findes i et bredt sortiment. TITANEX® er velegnet til bevægelige og faste installationer.

Tekniske specifikationer

Robust til barske miljøer

TITANEX® er en af de mest robuste* gummikabler på markedet til både indendørs og udendørs brug. Test har vist fremragende modstand mod vibrationer og slid.

*Testet for at modstå 5 gange de 30.000 gentagne cyklusser, der kræves af standarden.

Tekniske specifikationer

Permanent mærkning

TITANEX®-markeringen er klar og holdbar, hvilket sikrer, at kablet kan genbruges til flere installationer.

For at lette brugen, er kablerne mærkeret med både lederantal og kvadrat.

Tekniske specifikationer

Olieresistent

TITANEX®-kablerne er meget modstandsdygtige over for de fleste kemikalier og olier.

Tekniske specifikationer

UV-resistent

TITANEX®-kabler kan installeres udendørs uden risiko for, at UV-stråler forringer kablets egenskaber.

Tekniske specifikationer

Vandafvisende

TITANEX® er vandafvisende og har stor modstand mod fugtige og kolde omgivelser.

Tekniske specifikationer

90° C maks. Ledertemperatur (fast og beskyttet installation)

For faste og beskyttede installationer kan TITANEX® modstå en driftstemperatur (leder) op til 90° C og driftsspænding op til 1 kV.

Tekniske specifikationer